Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TK-1-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TK-1

079U8238

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionSL333TK-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-230_2_25_S1_4F100
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL333TK-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht434.574 Kilogramm
Nettogewicht367.523 Kilogramm
Volume1362.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425154690
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm