Danfoss logo
SL333

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TM-1

079U8202
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
Material DescriptionSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TM-1-230_2_25_S1_4F100
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL333TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht446 Kilogramm
Nettogewicht368.375 Kilogramm
Volume1164.8 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425154331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm