Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL333TL-1
079U8160
079U8160
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
| Material Description | SL333TL-1-170_2_25_S1_4F100 |
| Material Description (Short Te | SL333TL-1-170_2_25_S1_4F100 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL333TL-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 354 Kilogramm |
| Nettogewicht | 287.142 Kilogramm |
| Volume | 977.6 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425153914 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |