Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL222TL-1, Plattenanzahl: 80
079U3837
25 bar, Lotmaterial: Kupfer
079U3837
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 623 mm |
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 623 mm |
| Anschlussart 1 | FLANGE |
| Anschlussart 2 | FLANGE |
| Anschlussgröße 1 | DN80 |
| Anschlussgröße 2 | DN80 |
| Anschlusslänge 1 [mm] | 0 mm |
| Anschlusslänge 2 [mm] | 0 mm |
| Anschlusslänge Seite 1 [mm] | 0 mm |
| Anschlusslänge Seite 2 [mm] | 0 mm |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Gesamtbreite [mm] | 424 mm |
| Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 933 mm |
| Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 205 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Kanalanzahl | 1 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kategorie | IV |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | SL222TL-1-80_2_25_S1_4F80 |
| Material Description (Short Te | SL222TL-1-80_2_25_S1_4F80 |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattenanzahl | 80 |
| Plattenkonstruktion | TL |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL222TL-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 225 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm] | 623.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.557 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.557 L |
| Werkstoff Platte | 1.4404 |
| Zulassung | PED |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 164 Kilogramm |
| Nettogewicht | 111.57 Kilogramm |
| Volume | 710.4 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425165764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |