Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL222TL-1

079U3832
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
Material DescriptionSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Material Description (Short TeSL222TL-1-30_2_25_S1_4F80
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL222TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht113.5 Kilogramm
Nettogewicht69.871 Kilogramm
Volume374.4 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425165719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm