Danfoss logo
SL222TL-1-130_2_25_S1_4F80

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL222TL-1, Plattenanzahl: 20

079U3831

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1FLANGE
Anschlussart 2FLANGE
Anschlussgröße 1DN80
Anschlussgröße 2DN80
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
China RoHS exemption clauseNo
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-COPPER
Material Description (Short TeSL222-BR25-20-TL 0.4mm-SS316-C
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl20
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL222TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht103 Kilogramm
Nettogewicht61.531 Kilogramm
Volume369.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425165627
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm