Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-1, Plattenanzahl: 150

079U6165

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 12 1/2
Anschlussgröße 22 1/2
Anschlusslänge 1 [mm]30 mm
Anschlusslänge 2 [mm]30 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]241 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]611 mm
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]150 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
Eigenschaften
Wert
KategorieIII
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-150_2_25_S1_4B2,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl150
PlattenkonstruktionTM
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Standardmäßiger AnschlussISO 7
Temperaturbereich [°C] [max.]225 °C
Temperaturbereich [°C] [min.]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht100 Kilogramm
Nettogewicht88.048 Kilogramm
Volume283.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425169311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm