Danfoss logo
SL140TM-1-110_2_34_S1_4B2,5

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-1, Plattenanzahl: 140

079U6164

25 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Abstand der Anschlüsse 1[mm]520 mm
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 12 1/2
Anschlussgröße 22 1/2
Anschlusslänge 1, mm30 mm
Anschlusslänge 2, mm30 mm
Anschlusslänge Seite 1 [mm]30 mm
Anschlusslänge Seite 2 [mm]30 mm
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]25 bar
Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.]25 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)520.0
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Fluid-Gruppe1
Gesamtbreite [mm]241 mm
Gesamthöhe ohne Füße [mm]611 mm
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm]150 mm
Im Geltungsbereich der WEEENo
Kanalanzahl1
KategorieIII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
LotmaterialKupfer
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionSL140TM-1-140_2_25_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TM-1-140_2_25_S1_4B2,5
Max. operating pressure (EF020449)25
Eigenschaften
Wert
Max. supply temperature (EF001707)225
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 1/2 inch (65)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 1/2 inch (65)
Number of plates (EF021092)140
Plate material no.1.4404
Plattenanzahl140
PlattenkonstruktionTM
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TM-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Standardmäßiger AnschlussISO 7
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VerpackungseinheitEinzelpack
Vertikaler Lochabstand Seite 1 [mm]520.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.320 L
Volume per channel 2 [l]0.320 L
Werkstoff Platte1.4404
Width (EF000008)241.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
ZulassungPED

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht100 Kilogramm
Nettogewicht82.166 Kilogramm
Volume283.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425169298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm