Danfoss logo
Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TK-1-product-details

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TK-1

079U6044

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Material DescriptionSL140TK-1-20_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TK-1-20_2_34_S1_4B2,5
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TK-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht46.64 Kilogramm
Nettogewicht46.64 Kilogramm
Volume93.6 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425162718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm