Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TL-1
079U6020
079U6020
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
| Material Description | SL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
| Material Description (Short Te | SL140TL-1-200_2_34_S1_4B2,5 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL140TL-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 140 Kilogramm |
| Nettogewicht | 119.181 Kilogramm |
| Volume | 508.8 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425162992 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |