Danfoss logo
Sl140_Right

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TL-1, Plattenanzahl: 130

079U6013

34 bar, Lotmaterial: Kupfer

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Anschlussart 1R
Anschlussart 2R
Anschlussgröße 12 1/2
Anschlussgröße 22 1/2
Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.]34 bar
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-AusnahmeklauselNo
EU-RoHS-KonformitätYes
Im Geltungsbereich der WEEENo
Eigenschaften
Wert
LotmaterialKupfer
Material DescriptionSL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5
Material Description (Short TeSL140TL-1-130_2_34_S1_4B2,5
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Plattenanzahl130
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht114.06 Kilogramm
Nettogewicht114.06 Kilogramm
Volume283.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425162923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm