Danfoss logo
Sl140_Right

Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TL-1

079U6009
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
Material DescriptionSL140-BR30-90-TL-LIQUID
Material Description (Short TeSL140TL-1-90_2_34_S1_4B2,5
Eigenschaften
Wert
Menge je Verpackungseinheit1 pc
Product line31
ProduktgruppeWärmeübertrager
ProduktnameGelöteter Plattenwärmeübertrager
ProdukttypSL140TL-1
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
VerpackungseinheitEinzelpack

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht87.94 Kilogramm
Nettogewicht87.94 Kilogramm
Volume187.2 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425163067
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm