Gelöteter Plattenwärmeübertrager, SL140TM-1, Plattenanzahl: 20
079L1108
25 bar, Lotmaterial: Kupfer
079L1108
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 520 mm |
| Abstand der Anschlüsse 1[mm] | 520 mm |
| Anschlussart 1 | NPT |
| Anschlussart 2 | NPT |
| Anschlussgröße 1 | 2 1/2 |
| Anschlussgröße 2 | 2 1/2 |
| Anschlusslänge 1 [mm] | 41 mm |
| Anschlusslänge 2 [mm] | 41 mm |
| Betriebsdruck Seite 1 [bar] [max.] | 25 bar |
| Betriebsdruck Seite 2 [bar] [max.] | 25 bar |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Fluid-Gruppe | 1 |
| Gesamtbreite [mm] | 241 mm |
| Gesamthöhe ohne Füße [mm] | 611 mm |
| Horizontaler Maßabstand Anschluß [mm] | 150 mm |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Kanalanzahl | 1 |
| Kategorie | III |
| Lotmaterial | Kupfer |
| Material Description | SL140TM-1-20_2_25_S1_4N2,5_nsb |
| Material Description (Short Te | SL140TM-1-20_2_25_S1_4N2,5_nsb |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattenanzahl | 20 |
| Plattenkonstruktion | TM |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Gelöteter Plattenwärmeübertrager |
| Produkttyp | SL140TM-1 |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Temperaturbereich [°C] [max.] | 225 °C |
| Temperaturbereich [°C] [min.] | -196 °C |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Volume per channel 1 [l] | 0.320 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.320 L |
| Zulassung | PED |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39.092 Kilogramm |
| Nettogewicht | 19.499 Kilogramm |
| Volume | 163.2 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425219009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |