Wärmedämmungen
079U1054
WD-PU SL333 TK:241-300 TM/TL:321-360
079U1054
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 31 |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Material Description | WD-PU SL333 TK:241-300 TM/TL:321-360 |
| Material Description (Short Te | Insul. PU SL333 TK:241-300 TM, |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Menge je Verpackungseinheit | 1 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | 31 |
| Produktgruppe | Wärmeübertrager |
| Produktname | Zubehör – WÜ |
| Produkttyp | Wärmedämmungen |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 53 Kilogramm |
| Nettogewicht | 37.71 Kilogramm |
| Volume | 1792 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424643867 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |