Energiezähler, SonoMeter 20, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Beheizung
187F5203
187F5203
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Beheizung |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| China RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Durchmesser [mm] | 25 mm |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | SONO20 DN25 qp3.5 160 Supply HE M-Bus |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | SonoMeter 20 |
| qp [m³/h] | 3.5 m³/h |
| Versorgungsspannung Type | Battery AA-cell |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.143 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.06 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2.94 Liter |
| EAN/UPC | 5715255090861 |