Energiezähler, Zubehör
187F3419
SonoMeter 40 and Supercal 5
187F3419
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Pair of temperature sensors Pt1000 for Danfoss NovoCon |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Für Produkttyp | SonoMeter 40 and Supercal 5 |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Pt 1000 / f 5.2 mm / 3.0 m cable, MID |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Nenndruck [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Zubehörtyp | Temperaturfühler |
| Zulassungsstandard | MID B+D to EN1434 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.146 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.146 Kilogramm |
| Volume | 0.432 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424608576 |
| Proposition 65 | No significant risk |