Energiezähler, Zubehör, Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren
087G6059
Generisch für das gesamte Portfolio
087G6059
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Zubehör für Energiezähler, Rechenwerke und Durchflusssensoren |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-Klasse | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Für Produkttyp | Generisch für das gesamte Portfolio |
| Im Geltungsbereich der WEEE | Yes |
| Material Description | Tauchhülse G 1/2" 155mm Ø 5,2mm |
| Product line | 08 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produktgruppe | Energiezähler |
| Produkttyp | Zubehör |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 5d5afed3-6257-43ae-9f20-da6bf3889d96 |
| SCIP-Dossier Produktname | stainless steel-pockets |
| Verpackungseinheit | Einzelpack |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Zubehörtyp | Verschraubungen PN25 130°C |
| Zulassungsstandard | MID DE-10-MI004-PTB003 |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.267 Kilogram |
| Nettogewicht | 0.18 Kilogram |
| Volume | 0.435 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104061160 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |