Danfoss logo
Adapter R½" to M10x1 (32pcs.) - conical thread for sealing with hemp 014U1935

Energiezähler, Zubehör, Adapter für die Montage von Direktfühlern R1/2" auf M10x1 (32 Stk.) - konisches Gewinde für das Dichten mit z.B. Hanf

014U1935

Generisch für das gesamte Portfolio

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnschlusstypenGewinde
BeschreibungAdapter für die Montage von Direktfühlern R1/2" auf M10x1 (32 Stk.) - konisches Gewinde für das Dichten mit z.B. Hanf
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-Klasse5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Für ProdukttypGenerisch für das gesamte Portfolio
Im Geltungsbereich der WEEEYes
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionAdapter R1/2" to M10x1, I-p
Product line08
ProduktgruppeEnergiezähler
ProdukttypZubehör
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82
SCIP-Dossier ProduktnameHousehold HM accessories - Adaptor
ZubehörtypVerschraubungen PN25 130°C

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.041 Kilogram
Nettogewicht0.04 Kilogram
Volume0.008 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425159121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm