TPOne
Die programmierbaren Raumthermostate TPOne bieten eine neue Dimension benutzerfreundlicher Interaktionsmöglichkeiten. Das fl xible Matrix-Display liefert Installateuren und Nutzern Feedback zu Status und Einstellungen in Form von leicht verständlichen Symbolen und Textinformationen. Das aktivierte Display ist hintergrundbeleuchtet und zeigt Informationen an, mit welchen Tasten eine Einstellung der Temperaturen oder die Navigation durch die Einstellungsmenüs möglich ist.
Das Standardsystem zur Heizungsregelung ist die zeitproportionale Regelung, die gegenüber der standardmäßigen EIN/AUS-Regelung einen erhöhten Komfort und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit bietet. Die EIN/AUS-Regelung ist ebenfalls auswählbar.
Ist der zeitproportionale Modus eingestellt, so regelt der Thermostat das System zusätzlich nach einer festen Zyklusrate und bestimmt dann die Dauer der EIN-/AUSZeiträume innerhalb eines jeden Zyklus proportional zur Heizlast.
Der zur Bestimmung der EIN-/AUS-Zeiträume eingesetzte Regelalgorithmus verwendet ein proportionales und integrales (PI-)Programm, um die mit EIN/AUS oder einer einfachen proportionalen Regelung verbundene Regelabweichung zu beseitigen.
Die zeitproportionale Regelung sorgt für erheblich mehr Komfort und verbessert im Allgemeinen die Effizienz des Kessels d ch eine Optimierung der Wassertemperatur.
Für TPOne haben wir die Heizstartoptionen überarbeitet. Beim Standardstart erfolgt die sofortige Wärmebereitstellung zur eingeplanten Zeit. Neue dynamische Verzögerungs- und Optimierungsfunktionen für den Heizstart lassen sich ebenfalls auswählen. Beim verzögerten Start verzögert sich der Heizstart zur eingeplanten Zeit abhängig von der Umgebungs- und der Solltemperatur, was zu einer Senkung des Energieverbrauchs führt. Beim optimierten Start überwacht das System die Differenz zwischen Umgebungs- und Solltemperatur und berechnet den besten Zeitpunkt für den Heizstart, um den Sollwert zum eingeplanten Zeitpunkt zu erreichen.
Beide Funktionen passen sich jeden Tag dynamisch entsprechend der Leistungsgenauigkeit an, um eine möglichst präzise Regelung sicherzustellen und die Notwendigkeit manueller Einstellungen und Anpassungen zu beseitigen.
Features and benefits
- Separate Einstellungsmenüs für Benutzer und Installateure
- Urlaubsplaner
- Obere und untere Temperaturgrenzen
- Tastensteuerung über einen kapazitiven Touchscreen
- Tastensperre
- Auswahl zwischen Anzeige in °C oder °F
- Tastentöne (auswählbar)
- Einstellung der Frostschutztemperatur
- Auswählbarer Trinkwarmwasserkanal (nur 230-V-Ausführung)
- Klartextanzeige (7 Sprachen, inkl. Deutsch)