Danfoss logo
ECL Apex 20-product-category

ECL Apex 20

Der Regler ECL Apex 20 wird in großen Fernwärmeanwendungen eingesetzt. Das Produkt wird von der Firma Saia-Burgess entwickelt und produziert.
Der ECL Apex 20 ist ein frei programmierbarer Regler (FPC / PLC) zur Temperatur- und Druckregelung sowie zur Überwachung von Fernwärmesystemen.
Der ECL Apex 20 wird über einen PC bedient.
Die Temperatureingangssignale basieren auf Pt 1000 oder 0 - 10 V.
Die Druckeingangssignale basieren auf 0 - 10 V. Die Ansteuerung der motorisierten Regelventile erfolgt über 0 - 10 V Signale. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über Relaisausgänge.

Der ECL Apex 20 ist in einem Schaltschrank zu montieren.

Features and benefits

  • Freie programmierbare Steuerung (FPC/SPS) zur Temperatur- und Druckregelung sowie zur Überwachung von Fernwärmesystemen
  • Flexible Kommunikationsschnittstellen
  • Web-Server im Regler integriert
  • Flexible Erweiterung und Konfiguration der Einund Ausgänge