DEVIcell 50m² 100Stk.
140F1132
Application: Floor heating
140F1132
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anwendung | Floor heating |
| Beschreibung | DEVIcell 50m² 100Stk. |
| Betriebstemperatur [°C] [max.] | 80 °C |
| Breite [mm] | 500.00 mm |
| Breite Paket [mm] | 520 mm |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eingesetzt für Produkt | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Enthält Akkus | No |
| EPD verfügbar | Yes |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Out of scope |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Höhe Paket [mm] | 1300 mm |
| Länge [m] | 1.00 m |
| Material Description | Devicell Dry50 50M² 100pcs/pallet |
| Product line | 21 |
| Produktgruppe | Sonstige Heizungsprodukte |
| Produkttyp | DEVIcell™ |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Stärke [mm] | 13.0 mm |
| Tiefe Paket [mm] | 1175 mm |
| UL-zertifiziert | No |
| UNSPSC-CODE | 40101830 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 147 Kilogramm |
| Nettogewicht | 125 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 1584 Liter |
| EAN/UPC | 5703466228098 |