Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Fühler, Typ: Feuchtigkeitssensor

088L9000

Displaytyp: KEIN DISPLAY

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungRoof frost protection
BeschreibungRX1200 Regler für die Dach- und Dachrinnenenteisung
Breite [mm]116.00 mm
Breite [Zoll]4.60 in
CE-geprüftNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display (Ja/Nein)Nein
DisplaytypKEIN DISPLAY
Enthält AkkusNo
FarbeWeiß
Frequenz [Hz]50/60
Fühler, TypFeuchtigkeitssensor
Garantie [Jahr]2
Höhe [in]1.73 in
Eigenschaften
Wert
Höhe [mm]44 mm
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Ohmsche Last maximal [A]10.2 A@120V (1225W)
Product line21
ProduktbeschreibungRX thermostat
ProduktgruppeThermostate
ProdukttypRX controller
Tiefe [mm]72 mm
Tiefe [Zoll]2.84 in
UL-zertifiziertNo
Versorgungsspannung [V] AC [min.]120 V
Warranty type2-year product warranty
ZerifizierungsunternehmenC CSA US
Zulassungc CSA us

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.567 Kilogramm
Nettogewicht0.567 Kilogramm
Volume0.002 Kubikmeter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm