Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Heizmatten, LXmat, 12 W/ft², 35 ft², Versorgungsspannung [V] [AC]: 240

088L3175

Kabeltyp: Zweileiter

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter2
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungLX Mat 240V, 35 Sq. Ft., 420W
Betriebstemperatur [°F] [max.]149 °F
BleifreiJa
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [ft2]35 ft²
Deformationsfestigkeit [N]600 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätOut of scope
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]420 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [Zoll]0.19 in
KabeltypZweileiter
Kabelwiderstand [Ohm]136.0000 Ohm
KaltleiterJa
Eigenschaften
Wert
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.0 mm²
Kaltleiterlänge [ft]13.0 ft
KaltleitertypDTWB
Lagertemperatur [°F] [max.]212 °F
Material DescriptionLX Mat 240V, 35 Sq. Ft., 420W
Mattenbreite [ft]2.0 ft
Mattenlänge [ft]17.5 ft
Mattenleistung [W/ft²]12 W/ft²
Product line21
ProduktbeschreibungLX Mat
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypLXmat
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stromstärke [A] [max.]1.8 A
Temperatur bei Installation [°F]23 °F
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]240 V
ZerifizierungsunternehmenC CSA US
Zugfestigkeit [N]120 N
Zulassungc CSA us
ZulassungsstandardCLASS 2872 01CLASS 2872 81

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht2.29 Kilogram
Nettogewicht2.267 Kilogram
Volume22.739 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5703466140307
Proposition 65Cancer