Danfoss logo
ECsafe100T

Heizmatten, ECsnow 300T, 300 W/m², 8.30 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 400

088L6524

Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 11

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungGround ice and snow meltingRoof frost protection
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
BeschreibungECsnow 300T 8,3² 400V 2630W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
Breite Paket [mm]170 mm
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
Deckungsbereich [m²]8.30 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]2630 W
HeizleiterisolierungFEP
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Höhe Paket [mm]170 mm
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]7.0 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]60.8000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]10.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionECsnow 300T 8,3 m² 0,75x11m 400V
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]11.00 m
Mattenleistung [W/m²]300 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECsnow 300T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Satz ZubehörNo
Stärke [mm]7.00 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
Tiefe Paket [mm]700 mm
UL-zertifiziertNo
UV-beständigJa
Versorgungsspannung [V] [AC]400 V
Warranty type20-year full service warranty
Zugfestigkeit [N]>300 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.16 Kilogramm
Nettogewicht6.098 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume20.23 Liter
EAN/UPC5703466246573