Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Heizmatten, ECflex 100T, 16.20 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, 1630 W

088L6365

ECflex 100T 16,2m² 230V 1630W

Empfohlener Austausch: 140F1463

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
AnwendungFloor heating
Anzahl Kaltleiter3
AußenmantelPVC
AußenmantelfarbeROT
BeschreibungECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
Betriebstemperatur [°C] [max.]60 °C
BleifreiJa
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätOut of scope
Deckungsbereich [m²]16.20 m²
Deformationsfestigkeit [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element-SchutzklasseIPX7
Enthält AkkusNo
EPD verfügbarYes
EU-RoHS-KonformitätYes
FlammhemmendJa
Garantie [Jahr]20
Heizleistung [W]1630 W
HeizleiterisolierungXLPE
HeizprinzipSerielle widerstandsfähig
Kabelabschirmung100% Alufolie
Kabeldurchmesser [mm]6.9 mm
KabeltypZweileiter
Eigenschaften
Wert
Kabelwiderstand [Ohm]32.4000 Ohm
KaltleiterJa
Kaltleiteranzahl1
Kaltleitergröße [mm²]1.5 mm²
Kaltleiterlänge [m]4.0 m
KaltleitertypDTCL
Lagertemperatur [°C] [max.]90 °C
Material DescriptionECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
Mattenbreite [m]0.8 m
Mattenlänge [m]21.60 m
Mattenleistung [W/m²]100 W/m²
Product line21
ProduktgruppeHeizmatten
ProdukttypECflex 100T
REACH-Kandidatenliste StoffeNo
Stärke [mm]6.90 mm
Temperatur bei Installation [°C] [min.]-5 °C
UL-zertifiziertNo
UV-beständigNein
Versorgungsspannung [V] [AC]230 V
Warranty type20-year full service warranty
ZerifizierungsunternehmenIntertek Semko
Zugfestigkeit [N]>500 N
ZulassungCE

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht8.32 Kilogramm
Nettogewicht8.24 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
Volume58.8 Liter
EAN/UPC5703466245255