BOCK, Motor component, Kit
097B82257
null: 82257
097B82257
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Set-motor 4kW D/S |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | D/S |
| component used for | HG12 CO2 LTHG12 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82257 |
| Material Description | Set-motor 4kW D/S |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Spannungsversorgung | 400/690V 50Hz (460/830V 60Hz) |
| Typ | BOCK |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400/690V 50Hz (460/830V 60Hz) |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 26.3 Kilogramm |
| Nettogewicht | 26.3 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162542552 |