Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B82191

null: 82191

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 12,5kW D/S (opt.)
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPED/S
component used forHG24 CO2 T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID82191
Material DescriptionSet-motor 12,5kW D/S (opt.)
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung230/400V 60Hz
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component230/400V 60Hz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht31.5 Kilogramm
Nettogewicht31.5 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162543009