BOCK, Connector, Valve
097B82061
null: 82061
097B82061
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 22 mm |
| Anschlusstyp | Soldering/welding |
| Beschreibung | Set-shut-off valve ø22+7/8" |
| component used for | HG22 CO2HG34 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 82061 |
| Material Description | Set-shut-off valve ø22+7/8" |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ | BOCK |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 7/8 in |
| Valve connection size mm | 22 mm |
| Valve connection type | Brazing/welding |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.5 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.5 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162543979 |