Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B82046

null: 82046

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 37kW S/SS [PW50:50]
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG66
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID82046
Material DescriptionSet-motor 37kW S/SS [PW50:50]
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung380-420V 60Hz
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component400V 60Hz

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht69.2 Kilogramm
Nettogewicht69.2 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162544099