Danfoss logo
BOCK, Connector, Valve-product-details

BOCK, Connector, Valve

097B81974

null: 81974

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
Anschlussgröße [in]2 5/8 in
Anschlussgröße [mm]64 mm
AnschlusstypLöten
BeschreibungSet-shut-off valve NS60 *EX
component used forEX-HG66
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID81974
Material DescriptionSet-shut-off valve NS60 *EX
Product lineDanfoss BOCK®
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameConnector
ProdukttypValve
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP-Dossier Nr.c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b
SCIP-Dossier ProduktnameSET-SHUT-OFF VALVE_1
Spare part (EF013237)TRUE
TypBOCK
type of componentshut off valve
Valve connection size inch2 5/8 in
Valve connection size mm64 mm
Valve connection typeBrazing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht6.47 Kilogramm
Nettogewicht6.47 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162544693