Danfoss logo
BOCK, Motor component, Kit-product-details

BOCK, Motor component, Kit

097B81681

null: 81681

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-motor 30kW S/SS *EX
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forEX-HG56
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID81681
Material DescriptionSet-motor 30kW S/SS *EX
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypKit
Spannungsversorgung380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht66.716 Kilogramm
Nettogewicht66.716 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162547076