Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B80559

null: 80559

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
BeschreibungSet-stator 22kW S/SS -fr.DK019
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
frequency of component50/60 Hz
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID80559
Material DescriptionSet-stator 22kW S/SS -fr.DK019
Eigenschaften
Wert
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameMotor component
ProdukttypStator
Spannungsversorgung380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)
TypBOCK
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)
wattage of component22kW

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht32.6 Kilogramm
Nettogewicht32.6 Kilogramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162554647