BOCK, Connector, Valve
097B70122
null: 70122
097B70122
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 7/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 22 mm |
| Anschlusstyp | Soldering/welding |
| Beschreibung | Shut-off valve ø22+7/8" |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 70122 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Shut-off valve ø22+7/8" |
| material no. of component | 1.0715 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1.23 Kilogramm |
| Nettogewicht | 1.23 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889404 |