BOCK, Connector, Gasket
097B51800
null: 51800
097B51800
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | 70 Shore A |
| Beschreibung | O-ring ø28,30x1,78 (HC) |
| component used for | EX-HG12EX-HG22EX-HG34HG12HG22HG34HG34-2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 51800 |
| Material Description | O-ring ø28,30x1,78 (HC) |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material no. of component | Trelleborg V70GA |
| material of component | FKM |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Gasket |
| Typ | BOCK |
| type of component | gasket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 300 Milligramm |
| Nettogewicht | 300 Milligramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162559925 |