BOCK, Connector, Soldered bush
097B50238
null: 50238
097B50238
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 1 3/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 35 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Soldered bush ø35 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 50238 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Soldered bush ø35 |
| material no. of component | 1.0718 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 Gramm |
| Nettogewicht | 340 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162562147 |