BOCK, Connector, Gasket
097B06973
null: 06973
097B06973
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | 70 Shore A |
| Beschreibung | O-ring ø335x5 |
| component used for | EX-HG8EX-HG88HG8HG88 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 06973 |
| Material Description | O-ring ø335x5 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material no. of component | Trelleborg WC706 |
| material of component | CR |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Gasket |
| Typ | BOCK |
| type of component | gasket |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.031 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.029 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 0.001 Kubikmeter |
| EAN/UPC | 5715162586952 |