BOCK, Connector, Flange
097B06726
null: 06726
097B06726
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| addit. information on material | solution annealed |
| Beschreibung | Front bearing flange |
| component used for | FK40FK50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 06726 |
| Material Description | Front bearing flange |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material no. of component | EN AC-42100 T6 |
| material of component | AlSi7Mg T6 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Flange |
| Typ | BOCK |
| type of component | bearing flange |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 700 Gramm |
| Nettogewicht | 700 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162587720 |