BOCK, Connector, Weld-fitting
097B06117
null: 06117
097B06117
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [mm] | 49 mm |
| Anschlusstyp | Welding |
| Beschreibung | Weld-fitting DN39 |
| component used for | EX-HG44EX-HG66F14 NH3F16 NH3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 06117 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Weld-fitting DN39 |
| material no. of component | 1.0038 |
| material of component | S235JR |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Weld-fitting |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 290 Gramm |
| Nettogewicht | 290 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589212 |