BOCK, Connector, Weld-fitting
097B06114
null: 06114
097B06114
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Anschlussgröße [mm] | 38 mm |
| Anschlusstyp | Welding |
| Beschreibung | Weld-fitting DN32 |
| component used for | EX-HG44EX-HG56F4 NH3F5 NH3HG4 CO2HG44 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| drawing no. component/static | 097-0000171 |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 06114 |
| Material Description | Weld-fitting DN32 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| material no. of component | 1.0038 |
| material of component | S235JR |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Weld-fitting |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Typ | BOCK |
| Valve connection size mm | 38 mm |
| Valve connection type | Welding |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 133 Gramm |
| Nettogewicht | 133 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589236 |