BOCK, Connector, Soldered bush
097B05798
null: 05798
097B05798
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Anschlussgröße [in] | 2 1/8 in |
| Anschlussgröße [mm] | 54 mm |
| Anschlusstyp | Löten |
| Beschreibung | Soldered bush ø54 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| Im Geltungsbereich der WEEE | No |
| Legacy BOCK ID | 05798 |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | Soldered bush ø54 |
| material no. of component | 2.0401 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgruppe | Compressors spare parts |
| Produktname | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
| Typ | BOCK |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 340 Gramm |
| Nettogewicht | 340 Gramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589984 |