Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B04367

null: 04367

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
addit. information on materialcold drawn
Anschlussgröße [in]1 1/8 in
Anschlussgröße [mm]28 mm
AnschlusstypLöten
BeschreibungSoldered bush ø28
component used forAM4EX-HG34EX-HG44F4FK40FK50HA4HA44HA5HA6HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG44HG5HG56
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
drawing no. component/static097-0000157
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID04367
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSoldered bush ø28
material no. of component1.0718 K1.0737
material of component11SMnPb30 K11SMnPb37
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameConnector
ProdukttypSoldered bush
Spare part (EF013237)TRUE
TypBOCK
Valve connection size inch1 1/8 in
Valve connection size mm28 mm
Valve connection typeBrazing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht129 Gramm
Nettogewicht129 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162593158