Danfoss logo
BOCK, Connector, Soldered bush-product-details

BOCK, Connector, Soldered bush

097B04366

null: 04366

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Accessory (EF013236)TRUE
addit. information on materialcold rolled
Anschlussgröße [in]7/8 in
Anschlussgröße [mm]22 mm
AnschlusstypLöten
BeschreibungSoldered bush ø22
component used forFK40FK50HG34HG34-2HG4HG44
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
drawing no. component/static097-0000156
Enthält AkkusNo
Im Geltungsbereich der WEEENo
Legacy BOCK ID04366
Eigenschaften
Wert
Material DescriptionSoldered bush ø22
material no. of component1.0715 C
material of component11SMn30 C
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppeCompressors spare parts
ProduktnameConnector
ProdukttypSoldered bush
Spare part (EF013237)TRUE
TypBOCK
Valve connection size inch7/8 in
Valve connection size mm22 mm
Valve connection typeBrazing

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht120 Gramm
Nettogewicht120 Gramm
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715162593165