Wasserdüsen, 3.21 L/h, 80 °, Hohl
030L5074
HX-AD 3.21 L/h 80°H
030L5074
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | HX-AD 3.21 L/h 80°H |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Nein |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filtertyp | Keine |
| Form | Konisch |
| Gewinde | 9/16-24 UNEF |
| Kapazität [USgal/h] | 1.10 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Ja |
| Leistung [l/h] | 3.21 L/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Material Description | HX-AD 3.21 L/h 80°H Blister ** |
| Materialtyp | SnNi coated brass |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Wasserdüsen |
| Produkttyp | HX-AD |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1 |
| SCIP-Dossier Produktname | HX-AD nozzles |
| Sprühmuster | Hohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | H |
| Sprühwinkel [°] | 80 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.033 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.031 Kilogramm |
| Volume | 0.023 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424632632 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |