Danfoss logo
Pump

Pumpen, BFP 20

071N1180

Produkttyp: BFP 20, Düsenanschluss/Druckstutzen: L

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
1 oder 2 Stufe(n)1
Abflachungen/Passfeder an der Welle1 flach
AnmerkungenDrehrichtung und Düsen-/Druckanschluss der Pumpe sind auf das Wellenende gesehen angegeben.
Anschlußstutzen2 Rohr
Anzahl Phasen1
BeschreibungOil pump BFP 20 R3L, 2 pipes
Biokraftstoffmischung10
CE-geprüftNo
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DrehrichtungR
Druck [bar] [max.]20.00 bar
Druck [bar] [min.]7.00 bar
Druck Kerosin [bar] [max.]12 bar
DruckSaugleitung [bar] [max.]2 bar
Düsenanschluss/DruckstutzenL
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(a)-I6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FiltertypKeine
Kapazitätsbereich [l/h] [max.]24 L/h
Kapazitätsbereich [l/h] [min.]0 L/h
Kapazitätsgruppe0-24
Lagertemperatur [max.] [°C]70 °C
Lagertemperatur [min.] [°C]-20 °C
Leistung [l/h]24.00 L/h
Eigenschaften
Wert
Leistungsaufnahme [W]42.0 W
Material DescriptionBFP 20R3-V,2STR
Medientemperatur [°C] [max.]70 °C
Medientemperatur [°C] [min.]0 °C
Menge je Verpackungseinheit300 pc
Ölpumpendrehzahl [op/min]3450 op/min
ÖltypKerosin/leichtes Heizöl
Product line02
ProduktgruppePumpen
ProdukttypBFP 20
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Saugleitung Vakuum [bar] [max.]0.4 bar
SchließfunktionKeine
SCIP-Dossier Nr.9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9
SCIP-Dossier ProduktnameOil pump BFP 20
SerieBFP
Startdrehmoment [Nm] [max.]0.10 N-m
UL-zertifiziertYes
Umgebungstemperatur [°C] [max.]70 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.]-20 °C
VerpackungseinheitPaletten Pack
Viskosität [cSt] [max.]12.0 cSt
Viskosität [cSt] [min.]1.3 cSt
Wellendurchmesser [mm]7.886 mm
Werkseinstellung Druck [bar]5.5 bar
ZulassungUL

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht1.253 Kilogramm
Nettogewicht0.991 Kilogramm
Volume1.517 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5715255221630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm