Danfoss logo
Oil Preheater - FPHE 5

Vorwärmer, FPHE 3, 3 kg/h, Thermostat: 60/32

030N5095

FPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abschalttemperatur [°C]32 °C
AnschlüsseG 1/8
BeschreibungFPHE 3 - HAUNI (SIL. O-RING)
CE-geprüftYes
China RoHS-KonformitätYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Einschalttemperatur [°C]60 °C
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel7(c)-I
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Halsdurchmesser [mm]18.5 mm
Kapazität [kg/h]3.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 3 Hauni
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
Eigenschaften
Wert
ProduktgruppeVorwärmer
ProdukttypFPHE 3
PTC-Element1 x 90
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SchließventilNein
SCIP-Dossier Nr.bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP-Dossier ProduktnameOil preheater FPHE 10
Thermostat60/32
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung
Versorgungsspannung [V]230.0 V
Versorgungsspannung [V] [max.]255.0 V
Versorgungsspannung [V] [min.]180.0 V
ZulassungCEIntertek Semko

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht100 Gramm
Nettogewicht94 Gramm
Volume0.146 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425095955
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm