Öldüsen, OD H, 0.85 gal/h, 3.31 kg/h, 80 °, Hohl
030H8868
0.85GAL 80H CEN - 50STK BLISTER
030H8868
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 0.85GAL 80H CEN - 50STK BLISTER |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Ja |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 45 |
| Filtertyp | Sinter |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 3.31 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 0.85 gal/h |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | Nozzle 0.85 gph 80° H CEN Blister |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | OD H |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| SCIP-Dossier Produktname | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Sprühmuster | Hohl |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | H |
| Sprühwinkel [°] | 80 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.031 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.03 Kilogramm |
| Volume | 0.023 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049644 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |