Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Öldüsen, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 80 °, Hohl

030H8608

0.50GAL 80H CHINA

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.50GAL 80H CHINA
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]75
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]1.87 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.50 gal/h
LE Anti-TropfventilNein
Eigenschaften
Wert
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 80° H China
MaterialtypMessing
Menge je Verpackungseinheit10 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypOD H
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.c3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
SCIP-Dossier Produktname30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungH
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.034 Kilogramm
Nettogewicht0.033 Kilogramm
Volume0.025 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425057724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm