Öldüsen, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Massiv
030F6882
2.00GAL 60S OD - 50STK BLISTER
030F6882
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | 2.00GAL 60S OD - 50STK BLISTER |
| CE-geprüft | No |
| CEN | Nein |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| Definitionspunkt [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | 6(c) |
| EU-RoHS-Konformität | Yes with exemptions |
| Filterklasse [µm] | 140 |
| Filtertyp | Monel-Filtersieb |
| Form | Konisch |
| Kapazität [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Kapazität [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| LE Anti-Tropfventil | Nein |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Leistung [kW] | 0.0 kW |
| Leistung [l/h] | 0.00 L/h |
| Material Description | Nozzle 2.00 gph 60° S OD Blister |
| Menge je Verpackungseinheit | 50 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Öldüsen |
| Produkttyp | OD S |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-Dossier Nr. | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| SCIP-Dossier Produktname | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Sprühmuster | Massiv |
| Sprühmuster-Kennzeichnung | S |
| Sprühwinkel [°] | 60 ° |
| UL-zertifiziert | No |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.032 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.031 Kilogramm |
| Volume | 0.023 Liter |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |