Danfoss logo
EH 030H8312

Öldüsen, EH, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 80 °, Hohl

030H8386

0.75GAL 80EH - 50STK BLISTER

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Beschreibung0.75GAL 80EH - 50STK BLISTER
CE-geprüftNo
CENNein
China RoHS-KonformitätYes
Definitionspunkt [kg/h]8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
Filterklasse [µm]45
FiltertypSinter
FormKonisch
Kapazität [kg/h]2.25 kg/h
Kapazität [USgal/h]0.75 gal/h
Eigenschaften
Wert
LE Anti-TropfventilNein
Leistung [l/h]0.00 L/h
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 80° EH Blister
Menge je Verpackungseinheit50 pc
Product line02
ProduktgruppeÖldüsen
ProdukttypEH
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr.e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP-Dossier Produktname30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
SprühmusterHohl
Sprühmuster-KennzeichnungEH
Sprühwinkel [°]80 °
UL-zertifiziertNo
VerpackungseinheitIndustrieverpackung

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht0.031 Kilogramm
Nettogewicht0.03 Kilogramm
Volume0.023 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702425049576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm