Steuergerät für BFPM
071N4055
Steuergerät für BFPM
071N4055
Produktdaten
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Beschreibung | Steuergerät für BFPM |
| CE-geprüft | No |
| China RoHS-Konformität | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enthält Akkus | No |
| EU RoHS-Ausnahmeklausel | No |
| EU-RoHS-Konformität | Yes |
| Lagertemperatur [max.] [°C] | 60 °C |
| Lagertemperatur [min.] [°C] | -20 °C |
| Material Description | Complete control for MP |
| Menge je Verpackungseinheit | 5 pc |
| Product line | 02 |
| Produktgruppe | Accessories for Burner Components |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Zubehör für BFPM |
| REACH-Kandidatenliste Stoffe | No |
| Remarks | Controller for BFPM motor pump units |
| Serie | BFPM |
| UL-zertifiziert | No |
| Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
| Umgebungstemperatur [°C] [min.] | 0 °C |
| Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [max.] | 253.0 V |
| Versorgung Spitzenspannung [V] [min.] | 207.0 V |
| Versorgungsspannung [V] | 230.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [max.] | 240.0 V |
| Versorgungsspannung [V] [min.] | 220.0 V |
Allgemeine Spezifikationen
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0.386 Kilogramm |
| Nettogewicht | 0.191 Kilogramm |
Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Volume | 2.445 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244841 |